I piedini con rivetto sono ideali per aiutare a manovrare i mobili, oltre a fornire un elevato livello di protezione delle superfici. Il design semplice dei nostri piedini con rivetto li rende una soluzione facile e veloce, senza necessità di attrezzi.
La nostra gamma di piedini con rivetto comprende piedini rapidi con classificazione UL94 HB realizzati in TPE nero, con un rivetto in acetale grigio, ideali per armadi in legno, alloggiamenti per apparecchiature e apparecchiature elettriche ed elettroniche indipendenti. All'interno di questa gamma sono disponibili anche piedini rapidi morbidi con durezza del materiale di 86 Shore; anch'essi sono realizzati in TPE nero e hanno un perno in polipropilene. Sono inoltre disponibili piedini con rivetti a scatto in poliammide 6/6 classificata UL94 V2, con base in TPE. Questi aiutano a proteggere i pavimenti e le estremità dei tubi quando vengono fissati al gruppo con un rivetto.
I piedini con rivetto si installano con una semplice pressione. Possono essere utilizzati come guide, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e come fermi in un'ampia gamma di applicazioni e assemblaggi. I rivetti a pressione incorporati si inseriscono in fori preformati. Il piedino è completamente rimovibile.
Codice Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro compatibile | Altezza | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3735 € - 0,4068 € | Richiedi il lead time qui |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,2549 € - 0,3186 € | 23745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2549 € - 0,3186 € | 12331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3483 € - 0,4207 € | Richiedi il lead time qui |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,4135 € - 0,9309 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Poliammide
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3133 € - 0,3868 € | 28048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,4151 € - 0,4484 € | 23789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3356 € - 0,4206 € | 2512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,2589 € - 0,3196 € | 14438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,5098 € - 0,5537 € | 2535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10170472 | 0,3639 € - 0,3937 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
TPE
|
|
|
| 0,5098 € - 0,5537 € | Richiedi il lead time qui |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10170502 | 0,7832 € - 0,7832 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
TPE
|
|
|
| 0,5098 € - 0,5537 € | Richiedi il lead time qui |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7662 € - 0,7662 € | 37409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3293 € - 0,4065 € | 4245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,2846 € - 0,3555 € | 3305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5098 € - 0,5537 € | 7476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1151 € - 0,9458 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Poliammide
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2655 € - 0,4149 € | 30906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare