I piedini con rivetto sono ideali per aiutare a manovrare i mobili, oltre a fornire un elevato livello di protezione delle superfici. Il design semplice dei nostri piedini con rivetto li rende una soluzione facile e veloce, senza necessità di attrezzi.
La nostra gamma di piedini con rivetto comprende piedini rapidi con classificazione UL94 HB realizzati in TPE nero, con un rivetto in acetale grigio, ideali per armadi in legno, alloggiamenti per apparecchiature e apparecchiature elettriche ed elettroniche indipendenti. All'interno di questa gamma sono disponibili anche piedini rapidi morbidi con durezza del materiale di 86 Shore; anch'essi sono realizzati in TPE nero e hanno un perno in polipropilene. Sono inoltre disponibili piedini con rivetti a scatto in poliammide 6/6 classificata UL94 V2, con base in TPE. Questi aiutano a proteggere i pavimenti e le estremità dei tubi quando vengono fissati al gruppo con un rivetto.
I piedini con rivetto si installano con una semplice pressione. Possono essere utilizzati come guide, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e come fermi in un'ampia gamma di applicazioni e assemblaggi. I rivetti a pressione incorporati si inseriscono in fori preformati. Il piedino è completamente rimovibile.
Codice Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro compatibile | Altezza | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3678 € - 0,4541 € | Richiedi il lead time qui |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3483 € - 0,4207 € | Richiedi il lead time qui |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3752 € - 0,4449 € | 34736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,4059 € - 0,5011 € | 14698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3016 € - 0,3257 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3668 € - 0,4529 € | 7658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,4015 € - 0,4957 € | 23084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,2589 € - 0,3196 € | 14138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3463 € - 0,3463 € | 6778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,2024 € - 0,2499 € | 2922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3059 € - 0,3777 € | 3858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,7662 € - 0,7662 € | 23109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3735 € - 0,4068 € | Richiedi il lead time qui |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,2549 € - 0,3186 € | 12331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4135 € - 0,9309 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Poliammide
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,274 € - 0,3383 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,1151 € - 0,9458 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Poliammide
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3133 € - 0,3868 € | 20948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,2846 € - 0,3555 € | 3305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5098 € - 0,5537 € | Richiedi il lead time qui |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare