Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in plastica

Disponibile

I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
1,4923 € - 4,5046 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
40.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
4,3802 € - 6,7707 € 2953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
80.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,0874 € - 4,2282 € 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
2,1003 € - 5,1264 € 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
70.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,3734 € - 4,1453 € 1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,7824 € - 5,4027 € Richiedi il lead time qui
M10
60.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
5,4718 € - 7,7379 € 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
100.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,209 € - 3,6479 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
40.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
2,5286 € - 5,1816 € Richiedi il lead time qui
M8
80.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,1385 € - 4,4216 € 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
2,1279 € - 5,1678 € Richiedi il lead time qui
M8
70.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
3,2783 € - 3,2783 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
39.6 mm
TPE; polipropilene; acciaio inossidabile
47.6 mm
0,5914 € - 0,5914 € 21359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
1,3126 € - 3,9518 € Richiedi il lead time qui
M10
20.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,6719 € - 5,0573 € 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
4,8776 € - 6,8812 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
90.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
0,4476 € - 0,5562 € Richiedi il lead time qui
M10
22.0 mm
Nylon 6/6
22.0 mm
0,6231 € - 1,5379 € 7350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
15.0 mm
Polietilene a bassa densità; nylon
30.0 mm
1,2892 € - 3,8966 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,5614 € - 4,7118 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
  • di 3
Piedini regolabili 38.0 mm M10 40.0 mm Nero

10351284

Fascia di prezzo
4,5046 € - 1,4923 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M10 80.0 mm Nero

10351321

Fascia di prezzo
6,7707 € - 4,3802 €

Livelli di giacenza
2953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 30.0 mm Nero

10351376

Fascia di prezzo
4,2282 € - 1,0874 €

Livelli di giacenza
1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 70.0 mm Nero

10351413

Fascia di prezzo
5,1264 € - 2,1003 €

Livelli di giacenza
640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 16.0 mm Nero

10351451

Fascia di prezzo
4,1453 € - 1,3734 €

Livelli di giacenza
1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 60.0 mm Nero

10351505

Fascia di prezzo
5,4027 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 100.0 mm Nero

10351543

Fascia di prezzo
7,7379 € - 5,4718 €

Livelli di giacenza
154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 40.0 mm Nero

10351581

Fascia di prezzo
3,6479 € - 1,209 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 80.0 mm Nero

10351628

Fascia di prezzo
5,1816 € - 2,5286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 30.0 mm Nero

10351574

Fascia di prezzo
4,4216 € - 1,1385 €

Livelli di giacenza
287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 70.0 mm Nero

10351611

Fascia di prezzo
5,1678 € - 2,1279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 47.6 mm M6 39.6 mm Nero

10110638

Fascia di prezzo
3,2783 € - 3,2783 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    47.6 mm
  • Lunghezza filetto
    39.6 mm
  • Tipo base
    Metal Swivel
  • Colore
    Nero
Piedini a basso profilo 25.0 mm M8 Nero

10286791

Fascia di prezzo
0,5914 € - 0,5914 €

Livelli di giacenza
21359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini regolabili 38.0 mm M10 20.0 mm Nero

10351260

Fascia di prezzo
3,9518 € - 1,3126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 50.0 mm Nero

10351499

Fascia di prezzo
5,0573 € - 1,6719 €

Livelli di giacenza
1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 90.0 mm Nero

10351536

Fascia di prezzo
6,8812 € - 4,8776 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabile monopezzo 22.0 mm M10 22.0 mm Nero

10182673

Fascia di prezzo
0,5562 € - 0,4476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Altezza base
    22.0 mm
  • Lunghezza filetto
    22.0 mm
  • Materiale base
    PA
30.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 15.0 mm

10290859

Fascia di prezzo
1,5379 € - 0,6231 €

Livelli di giacenza
7350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
Piedini regolabili 38.0 mm M10 16.0 mm Nero

10351253

Fascia di prezzo
3,8966 € - 1,2892 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M10 50.0 mm Nero

10351291

Fascia di prezzo
4,7118 € - 1,5614 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid