Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in plastica

Disponibile

I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
2,5286 € - 5,1816 € Richiedi il lead time qui
M8
80.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,0308 € - 4,0347 € 452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,5614 € - 4,7118 € 2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
60.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
3,9242 € - 6,0521 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
100.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,6719 € - 5,0573 € 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
4,8776 € - 6,8812 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
90.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,1385 € - 4,4216 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
2,1279 € - 5,1678 € Richiedi il lead time qui
M8
70.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
3,2783 € - 3,2783 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
39.6 mm
TPE; polipropilene; acciaio inossidabile
47.6 mm
0,5914 € - 0,5914 € 21467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
0,4532 € - 0,4532 € 17337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
1,209 € - 1,2339 € 1621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
44.0 mm
0,753 € - 2,957 € 1715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
50.0 mm
Polipropilene
50.0 mm
1,3486 € - 5,2922 € Richiedi il lead time qui
M10
35.0 mm
Polipropilene
35.0 mm
0,847 € - 1,6772 € 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
65.0 mm
Nylon; acciaio
17.0 mm
0,8981 € - 3,5235 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
Polipropilene
25.0 mm
1,1316 € - 4,4355 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
Polipropilene
25.0 mm
0,7394 € - 0,9174 € 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
1,3195 € - 3,9795 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
50.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
0,7717 € - 0,7717 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
90.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
  • di 3
Piedini regolabili 48.0 mm M8 80.0 mm Nero

10351628

Fascia di prezzo
5,1816 € - 2,5286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 16.0 mm Nero

10351352

Fascia di prezzo
4,0347 € - 1,0308 €

Livelli di giacenza
452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 60.0 mm Nero

10351406

Fascia di prezzo
4,7118 € - 1,5614 €

Livelli di giacenza
2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 100.0 mm Nero

10351444

Fascia di prezzo
6,0521 € - 3,9242 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 50.0 mm Nero

10351499

Fascia di prezzo
5,0573 € - 1,6719 €

Livelli di giacenza
1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 90.0 mm Nero

10351536

Fascia di prezzo
6,8812 € - 4,8776 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 30.0 mm Nero

10351574

Fascia di prezzo
4,4216 € - 1,1385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 70.0 mm Nero

10351611

Fascia di prezzo
5,1678 € - 2,1279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 47.6 mm M6 39.6 mm Nero

10110638

Fascia di prezzo
3,2783 € - 3,2783 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    47.6 mm
  • Lunghezza filetto
    39.6 mm
  • Tipo base
    Metal Swivel
  • Colore
    Nero
Piedini a basso profilo 25.0 mm M8 Nero

10286791

Fascia di prezzo
0,5914 € - 0,5914 €

Livelli di giacenza
21467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini a basso profilo 25.0 mm M6 Nero

10286784

Fascia di prezzo
0,4532 € - 0,4532 €

Livelli di giacenza
17337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini a basso profilo 44.0 mm M10 Nero

10294086

Fascia di prezzo
1,2339 € - 1,209 €

Livelli di giacenza
1621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    44.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini a basso profilo 50.0 mm M6 50.0 mm Nero

10324813

Fascia di prezzo
2,957 € - 0,753 €

Livelli di giacenza
1715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    PE;PA
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 35.0 mm M10 35.0 mm Nero

10324905

Fascia di prezzo
5,2922 € - 1,3486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 65.0 mm Nero

10290552

Fascia di prezzo
1,6772 € - 0,847 €

Livelli di giacenza
780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Altezza base
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    65.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini a basso profilo 25.0 mm M8 25.0 mm Nero

10324844

Fascia di prezzo
3,5235 € - 0,8981 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PE;PA
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 25.0 mm M8 25.0 mm Nero

10324875

Fascia di prezzo
4,4355 € - 1,1316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PE;PA
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini regolabile monopezzo 38.0 mm M22 25.0 mm Nero

10182666

Fascia di prezzo
0,9174 € - 0,7394 €

Livelli di giacenza
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili 48.0 mm M8 50.0 mm Nero

10351598

Fascia di prezzo
3,9795 € - 1,3195 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 90.0 mm Nero

10351635

Fascia di prezzo
0,7717 € - 0,7717 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid