Menu Ricerca

Piedini a basso profilo 44.0 mm M10 Nero

PE Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 44.0 mm | 1.732 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Codice articolo Essentra :

10294086

Codice articolo precedente:

499810

1567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 1,2647 €
1250 + 1,2392 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

316,18 €

250 x 1,2647 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Diametro base 44.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci