I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1599 € - 4,5463 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9206 € - 3,6116 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3823 € - 5,4245 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropilene
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7719 € - 3,0309 € | 2545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilene
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8682 € - 1,7191 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon; acciaio
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,0324 € - 4,0506 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilene
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8186 € - 3,215 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2293 € - 4,8296 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropilene
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6855 € - 2,7051 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilene
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9758 € - 3,824 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilene
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 1,303 € - 5,1129 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8682 € - 3,4133 € | 376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilene
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7279 € - 2,8609 € | 317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6387 € - 1,5763 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietilene a bassa densità; nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7579 € - 0,9404 € | 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6061 € - 0,6061 € | 20142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4645 € - 0,4645 € | 15262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5296 € - 4,6172 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,4897 € - 6,9399 € | 2953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1146 € - 4,3339 € | 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare