Menu Ricerca

Piedini a basso profilo 25.0 mm M6 25.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10324820

Codice articolo precedente:

020304069903

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 3,215 €
50 - 499 2,6343 €
500 + 0,8186 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

32,15 €

10 x 3,215 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Diametro base 25.0 mm
Lunghezza filetto 25.0 mm
Materiale base PP
Tipo base Low Profile
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Tipo di montaggio Adjustable
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci