Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.
La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.
Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Altezza base | Intervallo diametro foro compatibile | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1402 € - 0,1458 € | 1357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE
|
Nero
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 - 0.268 in
4.0 - 6.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,99 € - 1,3532 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,5135 € - 3,1784 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,534 € - 2,8196 € | 1134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,1006 € - 0,1408 € | 53900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,3115 € - 0,3385 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 - 0.240 in
6.0 - 6.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,4491 € | 8690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,3152 € | 12250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
|
||
| 0,3221 € - 0,6765 € | 10231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,4262 € - 0,5967 € | 23536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2365 € - 0,4699 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.98 in
24.89 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,3479 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
||
| 0,1178 € - 0,2334 € | 31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,2593 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Naturale
|
0.435 in
11.05 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,215 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,2703 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Naturale
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0983 € - 0,17 € | 27617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.39 in
9.91 mm
|
||
| 0,211 € - 0,4193 € | 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,2083 € | 12917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.154 - 0.189 in
3.9 - 4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,2593 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare