Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.
La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.
Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Altezza base | Intervallo diametro foro compatibile | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 € - 1,4276 € | 1959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,8263 € - 1,8251 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
||
| 0,2252 € - 0,2584 € | 21900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 - 0.150 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,9796 € - 0,9796 € | 1287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.492 - 0.602 in
12.5 - 15.3 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 1,1593 € - 2,4345 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
Nero
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8427 € - 0,8427 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2943 € - 0,5361 € | 9674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,7082 € - 5,6873 € | Richiedi il lead time qui |
Gomma
|
Grigio
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Gomma
|
Nero
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,1164 € - 0,163 € | Richiedi il lead time qui |
PVC
|
Naturale
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0595 € | 371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2749 € - 0,2771 € | 36750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
| 0,3951 € - 0,8298 € | 1445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
Nero
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1276 € - 0,284 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.228 - 0.236 in
5.8 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,4131 € | 83283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 - 0.13 in
3.0 - 3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2556 € - 0,2666 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.272 - 0.299 in
6.9 - 7.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0772 € - 0,0822 € | 3045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,0649 € - 5,5132 € | 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2404 € - 0,3109 € | Richiedi il lead time qui |
EVA
|
Naturale
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2487 € - 0,449 € | 2356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm