Menu Ricerca

Piedini con perno di attacco 12.0 mm 3.0 mm 4.0 mm PVC

I piedini paracolpi a pressione proteggono i pavimenti e i terminali dei tubi.
Codice articolo Essentra :

10060292

Codice articolo precedente:

049120011407

2056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4603 €
500 - 999 0,3299 €
1000 + 0,2549 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

46,03 €

100 x 0,4603 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro compatibile 4.0 mm
Altezza base 3.0 mm
Diametro base 12.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci