I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.
La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.
Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Altezza base | Intervallo diametro foro compatibile | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,21 € - 0,2694 € | 365344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5444 € - 1,3928 € | Richiedi il lead time qui |
PE
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,554 € - 1,3551 € | 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,7751 € - 1,9818 € | Richiedi il lead time qui |
PE
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,2058 € - 0,4207 € | 1423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Trasparente
|
|
|
|
||
| 0,0824 € - 0,0824 € | 9128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.146 - 0.15 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,6687 € - 1,314 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Nero
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1291 € - 0,1291 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,2124 € | 10073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,0849 € - 0,1061 € | 2701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,147 € - 0,3366 € | 6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,0372 € - 0,1062 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,1036 € - 0,2373 € | 15896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
|
|
||
| 0,1212 € - 0,1347 € | 70616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9782 € - 1,7272 € | 13968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1249 € - 0,3046 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.146 - 0.311 in
3.7 - 7.9 mm
|
|
||
| 0,1616 € - 0,1851 € | 83294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,1815 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1616 € - 0,1851 € | 178384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1616 € - 0,1851 € | 45600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare