Menu Ricerca

Piedini a pressione

Disponibile

I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.

La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.

  • Disponibili in vari materiali, tra cui nylon 6/6, gomma siliconica, polietilene a bassa densità (LDPE) ed elastomero termoplastico (TPE).
  • Forme: rettangolo, angolo retto, tondo e quadrato
  • Colori: nero, marrone, grigio, naturale e trasparente
  • Opzioni con classificazione UL94 HB


Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
132 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Colore Altezza base Intervallo diametro foro compatibile Diametro base Acquista
0,0562 € - 0,1182 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
12.0 mm
9.5 mm
0,0416 € - 0,1088 € 78920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,1332 € - 0,2798 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
0,087 € - 0,2489 € 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0409 € - 0,0936 € Richiedi il lead time qui
Nero
0,0435 € - 0,1246 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,1062 € - 0,2432 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
0,0951 € - 0,2177 € 12855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
0,0382 € - 0,1088 € Richiedi il lead time qui
Nero
0,0679 € - 0,1555 € 4530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,6598 € - 1,3857 € 19140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0382 € - 0,1088 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0475 € - 0,1088 € Richiedi il lead time qui
Nero
0,0951 € - 0,2177 € 10073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0475 € - 0,1088 € 9550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,087 € - 0,1087 € Richiedi il lead time qui
Nero
0,1507 € - 0,345 € 6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,6598 € - 1,3857 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Nero
0,9021 € - 1,7704 € 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
Nero
12.0 mm
7.7 mm
16.0 mm
0,1331 € - 0,2603 € 22951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
1.6 mm
3.2 mm
  • di 7
Piedino ad incastro 12.0 mm 9.5 mm PVC

10214879

Fascia di prezzo
0,1182 € - 0,0562 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Paracolpi impilabile 6.0 mm Nero PVC

10336311

Fascia di prezzo
0,1088 € - 0,0416 €

Livelli di giacenza
78920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Paracolpi impilabile 7.0 mm Trasparente PVC

10202517

Fascia di prezzo
0,2798 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 8.0 mm Nero PVC

10202470

Fascia di prezzo
0,2489 € - 0,087 €

Livelli di giacenza
7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 5.0 mm Nero PVC

10202463

Fascia di prezzo
0,0936 € - 0,0409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 6.0 mm Nero PVC

10336304

Fascia di prezzo
0,1246 € - 0,0435 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 6.0 mm Trasparente PVC

10202449

Fascia di prezzo
0,2432 € - 0,1062 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 6.0 mm Trasparente PVC

10202456

Fascia di prezzo
0,2177 € - 0,0951 €

Livelli di giacenza
12855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 5.0 mm Nero PVC

10336298

Fascia di prezzo
0,1088 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 6.0 mm Nero PVC

10336250

Fascia di prezzo
0,1555 € - 0,0679 €

Livelli di giacenza
4530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 5.0 mm Nero PVC

10203927

Fascia di prezzo
1,3857 € - 0,6598 €

Livelli di giacenza
19140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Paracolpi impilabile 6.0 mm Nero PVC

10336281

Fascia di prezzo
0,1088 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 6.0 mm Nero PVC

10336274

Fascia di prezzo
0,1088 € - 0,0475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 8.0 mm Nero PVC

10202494

Fascia di prezzo
0,2177 € - 0,0951 €

Livelli di giacenza
10073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 6.0 mm Nero PVC

10202487

Fascia di prezzo
0,1088 € - 0,0475 €

Livelli di giacenza
9550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 10.0 mm Nero PVC

10202500

Fascia di prezzo
0,1087 € - 0,087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 11.0 mm Nero PVC

10336267

Fascia di prezzo
0,345 € - 0,1507 €

Livelli di giacenza
6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi impilabile 12.0 mm 3.8 mm Nero PVC

10203910

Fascia di prezzo
1,3857 € - 0,6598 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Paracolpi impilabile
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
  • Materiale base
    PVC
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Nero

10338575

Fascia di prezzo
1,7704 € - 0,9021 €

Livelli di giacenza
5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.7 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Diametro base
    16.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino inserto
  • Colore
    Nero
Piedini a clip 1.6 mm 3.2 mm PVC Nero

10340776

Fascia di prezzo
0,2603 € - 0,1331 €

Livelli di giacenza
22951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790