Menu Ricerca

Perni e barre completamente filettate

Disponibile

I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.

Codice Serie: SR1985

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Acquista
6,5081 € - 7,2128 € 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
1000.0 mm
14,8402 € - 16,4984 € 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
1000.0 mm
41,4256 € - 43,595 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
1000.0 mm
11,3167 € - 12,5879 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
1000.0 mm
6,1212 € - 6,7983 € Richiedi il lead time qui
M4
1000.0 mm
8,6084 € - 9,5757 € 426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1000.0 mm
26,5439 € - 29,4733 € Richiedi il lead time qui
M16
1000.0 mm
1,1026 € - 4,3111 € 3146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
200.0 mm
34,572 € - 36,396 € Richiedi il lead time qui
M18
1000.0 mm
6,5081 € - 7,2128 € 660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1000.0 mm
19,7594 € - 21,9564 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14
1000.0 mm
165,2881 € - 165,2881 € Richiedi il lead time qui
M24 x 3.0
1000.0 mm
0,7793 € - 3,0261 € 2227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
200.0 mm
0,4186 € - 1,437 € 9379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
200.0 mm
0,4739 € - 1,6305 € 23914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
200.0 mm
0,561 € - 1,9206 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
200.0 mm
0,3749 € - 0,4629 € Richiedi il lead time qui
1/2-13
63.5 mm
0,1887 € - 0,233 € Richiedi il lead time qui
5/16-18
76.2 mm
0,1287 € - 0,1589 € Richiedi il lead time qui
5/16-18
38.1 mm
3,7662 € - 4,6496 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
1.0 m
  • di 3
Barra filettata 1000.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10178713

Fascia di prezzo
7,2128 € - 6,5081 €

Livelli di giacenza
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M12 Nylon 6/6

10178751

Fascia di prezzo
16,4984 € - 14,8402 €

Livelli di giacenza
119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M20 Nylon 6/6

10178799

Fascia di prezzo
43,595 € - 41,4256 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M10 Nylon 6/6

10178744

Fascia di prezzo
12,5879 € - 11,3167 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10178706

Fascia di prezzo
6,7983 € - 6,1212 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10178737

Fascia di prezzo
9,5757 € - 8,6084 €

Livelli di giacenza
426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M16 Nylon 6/6

10178775

Fascia di prezzo
29,4733 € - 26,5439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Fascia di prezzo
4,3111 € - 1,1026 €

Livelli di giacenza
3146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M18 Nylon 6/6

10178782

Fascia di prezzo
36,396 € - 34,572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10178720

Fascia di prezzo
7,2128 € - 6,5081 €

Livelli di giacenza
660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M14 Nylon 6/6

10178768

Fascia di prezzo
21,9564 € - 19,7594 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Nylon 6/6

10178805

Fascia di prezzo
165,2881 € - 165,2881 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 3.0
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 200.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10065013

Fascia di prezzo
3,0261 € - 0,7793 €

Livelli di giacenza
2227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 200.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10064986

Fascia di prezzo
1,437 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
9379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 200.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10064993

Fascia di prezzo
1,6305 € - 0,4739 €

Livelli di giacenza
23914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 200.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10065006

Fascia di prezzo
1,9206 € - 0,561 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373491

Fascia di prezzo
0,4629 € - 0,3749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/2-13
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 3.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373408

Fascia di prezzo
0,233 € - 0,1887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5/16-18
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373378

Fascia di prezzo
0,1589 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5/16-18
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.0 m (L) M8 x 1.25 Nylon 6/6

10373248

Fascia di prezzo
4,6496 € - 3,7662 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Lunghezza totale
    1.0 m
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790