Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.
Codice Serie: SR1985
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,575 € - 1,9686 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,4858 € - 1,6712 € | 23789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,7988 € - 3,1017 € | 1677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 15,2113 € - 16,9108 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 42,4613 € - 44,6849 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 35,4363 € - 37,3059 € | Richiedi il lead time qui |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,2743 € - 6,9683 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 11,5996 € - 12,9026 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 8,8236 € - 9,8151 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 27,2075 € - 30,2101 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1,1302 € - 4,4189 € | 3126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6,6708 € - 7,3932 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 20,2534 € - 22,5053 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 169,4203 € - 169,4203 € | Richiedi il lead time qui |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,6708 € - 7,3932 € | 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,4291 € - 1,4729 € | 9329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,0916 € - 0,1206 € | Richiedi il lead time qui |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1676 € - 0,2069 € | Richiedi il lead time qui |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,0953 € - 0,1176 € | Richiedi il lead time qui |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,2159 € - 0,283 € | Richiedi il lead time qui |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm