I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.
Codice Serie: SR1985
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,5439 € - 29,4733 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1,1026 € - 4,3111 € | 3146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 11,3167 € - 12,5879 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 34,572 € - 36,396 € | Richiedi il lead time qui |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,7793 € - 3,0261 € | 2217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 8,6084 € - 9,5757 € | 746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,5081 € - 7,2128 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 14,8402 € - 16,4984 € | 142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 41,4256 € - 43,595 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,5081 € - 7,2128 € | 620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 19,7594 € - 21,9564 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 165,2881 € - 165,2881 € | Richiedi il lead time qui |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,1212 € - 6,7983 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,4186 € - 1,437 € | 9379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,4739 € - 1,6305 € | 23889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,561 € - 1,9206 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,1147 € | Richiedi il lead time qui |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,2107 € - 0,2761 € | Richiedi il lead time qui |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0653 € | Richiedi il lead time qui |
#10-32
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,431 € - 0,5321 € | Richiedi il lead time qui |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare