Menu Ricerca

Passacavi per scrivania

Disponibile

I passacavi da scrivania mantengono in ordine i cavi di computer, telefono e altri dispositivi all'interno dello spazio di lavoro. Disponibili in vari colori e modelli.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Acquista
0,7577 € - 0,7577 € 677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
0,803 € - 0,803 € 2106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
0,803 € - 0,803 € 4323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
0,7959 € - 0,9305 € 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
0,7959 € - 0,9305 € 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
0,7577 € - 0,7577 € 5707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
0,6115 € - 0,6115 € 2006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
0,803 € - 0,803 € 1783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
0,7959 € - 0,9305 € 3936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
1,5544 € - 2,3742 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
0,3218 € - 0,3218 € Richiedi il lead time qui
1,0565 € - 2,2307 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
0,6472 € - 0,7577 € 1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
0,803 € - 0,803 € 3896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
0,6855 € - 0,803 € 8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
0,7959 € - 0,9305 € 5759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
0,6472 € - 0,7577 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
0,7577 € - 0,7577 € 2873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
0,803 € - 0,803 € 5449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
0,7959 € - 0,9305 € 9137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
  • di 2
Passacavo per scrivania 60.0 mm 72.0 mm ABS Grigio

10379509

Fascia di prezzo
0,7577 € - 0,7577 €

Livelli di giacenza
677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    60,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Nero

10379547

Fascia di prezzo
0,803 € - 0,803 €

Livelli di giacenza
2106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Argento

10379585

Fascia di prezzo
0,803 € - 0,803 €

Livelli di giacenza
4323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Marrone

10379622

Fascia di prezzo
0,9305 € - 0,7959 €

Livelli di giacenza
3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    80,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Argento; nero

10379660

Fascia di prezzo
0,9305 € - 0,7959 €

Livelli di giacenza
151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento; nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    80,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 60.0 mm 72.0 mm ABS Marrone

10379493

Fascia di prezzo
0,7577 € - 0,7577 €

Livelli di giacenza
5707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    60,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 60.0 mm 72.0 mm ABS Argento; nero

10379530

Fascia di prezzo
0,6115 € - 0,6115 €

Livelli di giacenza
2006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento; nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    60,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Grigio

10379578

Fascia di prezzo
0,803 € - 0,803 €

Livelli di giacenza
1783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Bianco

10379615

Fascia di prezzo
0,9305 € - 0,7959 €

Livelli di giacenza
3936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    80,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Argento; nero

10379653

Fascia di prezzo
2,3742 € - 1,5544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento; nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    80,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 85.0 mm 110.0 mm PA Nero

10629192

Fascia di prezzo
0,3218 € - 0,3218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Passacavo per scrivania 80.0 mm ABS Nero

10379677

Fascia di prezzo
2,2307 € - 1,0565 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma passacavo
    Ovale
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    Ovale
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 60.0 mm 72.0 mm ABS Argento

10379516

Fascia di prezzo
0,7577 € - 0,6472 €

Livelli di giacenza
1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    60,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Bianco

10379554

Fascia di prezzo
0,803 € - 0,803 €

Livelli di giacenza
3896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Argento; nero

10379592

Fascia di prezzo
0,803 € - 0,6855 €

Livelli di giacenza
8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento; nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Grigio

10379639

Fascia di prezzo
0,9305 € - 0,7959 €

Livelli di giacenza
5759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    80,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 60.0 mm 72.0 mm ABS Bianco

10379486

Fascia di prezzo
0,7577 € - 0,6472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    60,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 60.0 mm 72.0 mm ABS Argento; nero

10379523

Fascia di prezzo
0,7577 € - 0,7577 €

Livelli di giacenza
2873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento; nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    60,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Marrone

10379561

Fascia di prezzo
0,803 € - 0,803 €

Livelli di giacenza
5449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Nero

10379608

Fascia di prezzo
0,9305 € - 0,7959 €

Livelli di giacenza
9137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    80,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100