Menu Ricerca

Passacavi aperti standard

Disponibile

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE/TPV è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
260 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Colore Materiale Diametro foro Diametro interno Spessore pannello Altezza totale Acquista
0,1016 € - 0,1352 € 8980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1408 € - 0,1467 € 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
Nero
TPE/TPV
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,2474 € - 0,2569 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Nero
TPE/TPV
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1108 € - 0,1846 € 12325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
PVC
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1229 € - 0,1687 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Nero
TPE
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,4149 € - 0,8774 € 30400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
Nero
PVC
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
0,0802 € - 0,0853 € 10950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
TPE/TPV
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,2395 € - 0,249 € 4269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.9 mm
Nero
TPE/TPV
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,0855 € - 0,1173 € Richiedi il lead time qui
14.3 mm
Nero
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1999 € - 0,2277 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
Nero
TPE
16.8 mm
12.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,129 € - 0,2151 € 22383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
PVC
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0566 € - 0,1201 € 84000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
Nero
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0697 € - 0,0873 € 17953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
PVC
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0763 € - 0,0956 € 17206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
PVC
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0984 € - 0,123 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
PVC
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1205 € - 0,1501 € 21785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0613 € - 0,0767 € 16893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0899 € - 0,1124 € 6893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
PVC
15.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0631 € - 0,0788 € 16622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,098 € - 0,1225 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Nero
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
  • di 13
Passacavo 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

10155745

Fascia di prezzo
0,1352 € - 0,1016 €

Livelli di giacenza
8980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    14.3 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    10.9 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10009932

Fascia di prezzo
0,1467 € - 0,1408 €

Livelli di giacenza
693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    2.4 mm
Passacavo 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10009956

Fascia di prezzo
0,2569 € - 0,2474 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    17.0 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

10072035

Fascia di prezzo
0,1846 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
12325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10009864

Fascia di prezzo
0,1687 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.3 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro foro
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

10070031

Fascia di prezzo
0,8774 € - 0,4149 €

Livelli di giacenza
30400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Diametro totale
    46.0 mm
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Diametro foro
    38.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10009871

Fascia di prezzo
0,0853 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
10950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.3 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro foro
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

10009918

Fascia di prezzo
0,249 € - 0,2395 €

Livelli di giacenza
4269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Diametro totale
    10.9 mm
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

10155738

Fascia di prezzo
0,1173 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    14.3 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    10.9 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 12.6 mm 16.8 mm 21.5 mm 1.6 mm

10155752

Fascia di prezzo
0,2277 € - 0,1999 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    21.5 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro foro
    16.8 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10072561

Fascia di prezzo
0,2151 € - 0,129 €

Livelli di giacenza
22383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10072592

Fascia di prezzo
0,1201 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
84000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284179

Fascia di prezzo
0,0873 € - 0,0697 €

Livelli di giacenza
17953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284193

Fascia di prezzo
0,0956 € - 0,0763 €

Livelli di giacenza
17206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284278

Fascia di prezzo
0,123 € - 0,0984 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284315

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,1205 €

Livelli di giacenza
21785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro foro
    18.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284216

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0613 €

Livelli di giacenza
16893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm

10284254

Fascia di prezzo
0,1124 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
6893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284230

Fascia di prezzo
0,0788 € - 0,0631 €

Livelli di giacenza
16622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm

10284797

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm