10155745
HG-5-V0
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1352 € |
| 5000 - 9999 | 0,1229 € |
| 10000 - 24999 | 0,1117 € |
| 25000 + | 0,1016 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza totale | 4.8 mm |
|---|---|
| Altezza totale | 0.189 in |
| Diametro totale | 0.563 in |
| Diametro totale | 14.3 mm |
| Diametro interno | 8.0 mm |
| Diametro interno | 0.315 in |
| Diametro foro | 10.9 mm |
| Diametro foro | 0.429 in |
| Spessore pannello | 1.6 mm |
| Spessore pannello | 0.063 in |
| Tipo | Hole Grommet |
| Colore | Nero |
| Materiale | TPE |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare