I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Diametro interno | Spessore pannello | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|||
| 34280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|||
| 0,2031 € - 0,2349 € | 1592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,4877 € - 0,5278 € | 3035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,3413 € - 0,3703 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,0898 € - 0,1935 € | 23207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 10090947 | 0,1276 € - 0,2707 € | 44800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
| 0,386 € - 0,4213 € | 4051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1258 € - 0,2707 € | 58675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1005 € - 0,2112 € | 8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,0638 € - 0,1485 € | 29498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1363 € - 0,2901 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2058 € - 0,441 € | 10812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2487 € - 0,3205 € | 52929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,3316 € - 0,708 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1088 € - 0,2347 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1533 € - 0,3308 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1395 € - 0,181 € | 4683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,3316 € - 0,7051 € | 61033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,0931 € - 0,1981 € | 19260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare