Menu Ricerca

Passacavo a inserimento rapido 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

Passacavo a innesto rapido che protegge i fili dall'abrasione che può essere causata dai bordi ruvidi dei pannelli. Si inserisce velocemente in posizione grazie al lato rastremato, consentendo di risparmiare tempo sulle linee di montaggio.
Codice articolo Essentra :

10091128

Codice articolo precedente:

16223

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2406 €
10000 + 0,1115 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

240,60 €

1000 x 0,2406 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Diametro interno 10.0 mm
Diametro totale 14.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci