Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Diametro interno | Spessore pannello | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2549 € - 0,2917 € | Richiedi il lead time qui |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,3943 € - 0,4304 € | 1361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Gomma siliconica
|
||
| 0,2013 € - 0,2291 € | Richiedi il lead time qui |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,1248 € - 0,2621 € | 13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,3441 € - 0,3724 € | 5246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Gomma siliconica
|
||
| 0,3342 € - 0,3639 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 1,0986 € - 1,0986 € | Richiedi il lead time qui |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
TPE
|
||
| 0,6581 € - 0,6581 € | 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,0967 € - 0,1983 € | 127000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,129 € - 0,2775 € | 25675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,3399 € - 0,7257 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1115 € - 0,2406 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2011 € - 0,4282 € | 3780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,5013 € - 0,5013 € | 51364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
TPE
|
||
| 0,187 € - 0,2262 € | 3728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,3957 € - 0,4318 € | 3051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2081 € - 0,2407 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,4999 € - 0,541 € | 645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,1572 € - 0,339 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1031 € - 0,2165 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile