Menu Ricerca

Passacavi a membrana - Membrana laterale

Disponibile

I passacavi a membrana sono provvisti di una sottile pellicola centrale che può essere forata per permettere il passaggio di cavi di diverse dimensioni in un alloggiamento o attraverso un pannello. Questi passacavi hanno una mebrana laterale ma sono disponibili anche quelli con membrana centrale.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Diametro interno Spessore pannello Acquista
0,0635 € - 0,0872 € 72400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
0.8 mm
0,0865 € - 0,1185 € 144571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
1.5 mm
0,0708 € - 0,0974 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
1.5 mm
0,1212 € - 0,1472 € 23355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
1.5 mm
0,1345 € - 0,1614 € 8390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
1.5 mm
0,0796 € - 0,1091 € 4085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
1.5 mm
10002582 0,1154 € - 0,1397 € 31183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.4 mm
1.5 mm
0,0635 € - 0,0872 € 35069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
1.5 mm
Passacavo a membrana 6.4 mm 4.1 mm TPE

10002612

Fascia di prezzo
0,0872 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
72400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    4.1 mm
  • Diametro totale
    9.4 mm
  • Altezza totale
    3.6 mm
  • Spessore pannello
    0.8 mm
Passacavo a membrana 16.0 mm 11.0 mm TPE

10002650

Fascia di prezzo
0,1185 € - 0,0865 €

Livelli di giacenza
144571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo a membrana 12.5 mm 9.5 mm TPE

10002636

Fascia di prezzo
0,0974 € - 0,0708 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro totale
    15.7 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo a membrana 19.0 mm 16.0 mm TPE

10002599

Fascia di prezzo
0,1472 € - 0,1212 €

Livelli di giacenza
23355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    25.4 mm
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo a membrana 25.4 mm 20.5 mm TPE

10002605

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1345 €

Livelli di giacenza
8390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    20.5 mm
  • Diametro totale
    30.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo a membrana 11.0 mm 8.0 mm TPE

10002643

Fascia di prezzo
0,1091 € - 0,0796 €

Livelli di giacenza
4085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo a membrana 22.0 mm 18.4 mm TPE

10002582

Fascia di prezzo
0,1397 € - 0,1154 €

Livelli di giacenza
31183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    18.4 mm
  • Diametro totale
    25.5 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
N/A (HD) 6.4 mm (ID)

10002629

Fascia di prezzo
0,0872 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
35069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro totale
    12.7 mm
  • Altezza totale
    6.6 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm