Menu Ricerca

Passacavo a membrana 25.4 mm 20.5 mm TPE

Il passacavo a membrana con apertura su un lato è provvisto di una pellicola centrale che viene perforata e attraversata da cavi di diverse dimensioni mantenendo la tenuta per evitare l'ingresso di sporco e polvere.
Codice articolo Essentra :

10002605

Codice articolo precedente:

DGB-13

8390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1614 €
5000 - 9999 0,1501 €
10000 - 19999 0,143 €
20000 + 0,1345 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

161,40 €

1000 x 0,1614 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Diametro interno 20.5 mm
Diametro totale 30.0 mm
Altezza totale 8.0 mm
Spessore pannello 1.5 mm
Tipo 2
Materiale (nome esteso) TPE
Standard di RMS
Standard di REACH
Standard di RoHs
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci