La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2484 € - 0,3478 € | 12160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,2355 € - 0,3297 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,0877 € - 0,1228 € | 25400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,0795 € - 0,1113 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3417 € - 0,4783 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,0663 € - 0,0928 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0938 € - 0,1313 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,4794 € - 0,6711 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,1173 € - 0,1642 € | 23760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0602 € - 0,0843 € | 20736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 0,2052 € - 0,2873 € | 40448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,2448 € - 0,3427 € | 1944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,0703 € - 0,0985 € | 30400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,204 € - 0,2856 € | 6468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,204 € - 0,2856 € | 13056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,0918 € - 0,1285 € | 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0536 € - 0,0751 € | 51750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,0989 € - 0,1385 € | 3146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0536 € - 0,0751 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,1607 € - 0,225 € | 8904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare