Dubl Kote è un nastro biadesivo versatile in schiuma rivestito con adesivo in gomma su entrambi i lati. Ideale per applicazioni manuali o automatizzate. Soluzione flessibile per il riempimento di spazi e adattabile per unire le superfici irregolari. Progettato per aderire a molte superfici, tra cui: materiali corrugati, legno, materiali verniciati a polvere, vetro e materie plastiche a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: adesivo permanente su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 150F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Applicazioni. Espositori temporanei, semi-permanenti e display permanenti, estrusioni in plastica, canaline per la gestione dei cavi, segnaletica, terminali, collettori, tenuta per superficie testurizzata.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,936 € - 19,0739 € | In produzione |
216.535 ft
66.0 m
|
Bianco
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
29,0311 € - 30,8965 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
216.535 ft
66.0 m
|
Bianco
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
28,7133 € - 30,5234 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
108.268 ft
33.0 m
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
8,1687 € - 8,6835 € | In produzione |
26.247 ft
8.0 m
|
Bianco
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
25,7796 € - 27,4188 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
216.535 ft
66.0 m
|
Bianco
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
36,9557 € - 39,3129 € | In produzione |
216.535 ft
66.0 m
|
Bianco
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
14,5222 € - 14,5222 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
216.535 ft
66.0 m
|
Bianco
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
12,3682 € - 13,1539 € | In produzione |
29.528 ft
9.0 m
|
Bianco
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
15,931 € - 16,947 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
216.535 ft
66.0 m
|
Nero
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||||
34,8622 € - 37,0869 € | In produzione |
216.535 ft
66.0 m
|
Bianco
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
22,2303 € - 23,6256 € | In produzione |
108.268 ft
33.0 m
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
16,8162 € - 17,8802 € | In produzione |
108.268 ft
33.0 m
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
21,0997 € - 22,4538 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
216.535 ft
66.0 m
|
Nero
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
35,6498 € - 37,9159 € | In produzione |
216.535 ft
66.0 m
|
Nero
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
25,4138 € - 25,4138 € | 597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
216.535 ft
66.0 m
|
Bianco
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
15,9581 € - 16,9877 € | In produzione |
216.535 ft
66.0 m
|
Bianco
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||||
9,1197 € - 9,1197 € | In produzione |
26.247 ft
8.0 m
|
Bianco
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
27,8658 € - 29,654 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
216.535 ft
66.0 m
|
Nero
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
25,3556 € - 25,3556 € | In produzione |
216.535 ft
66.0 m
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
7,7894 € - 8,8325 € | In produzione |
15.092 ft
4.6 m
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare