Menu Ricerca

Rotolo di nastro in schiuma 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Bianco

Questo nastro in schiuma bianco ha un adesivo a base di acrilico e offre una giunzione flessibile utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni e settori
Codice articolo Essentra :

10383612

Codice articolo precedente:

471342

26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 609,9326 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di adesivo Gomma
Colore Bianco
Rimovibilità Permanente
Forma Continuo
Lunghezza totale 66.0 m
Spessore totale 1.6 mm
Larghezza totale 12.7 mm
Lunghezza rotolo 66.0 m
Quantità per cartone 24 Rolls
Codice doganale 3919908099
Vendute a Box

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci