Menu Ricerca

Morsetto connettore con piastra alla base

In produzione

Le basi dei morsetti strutturali per tubi sono progettate per connessioni sicure e stabili. Sono disponibili in alluminio o in acciaio. Sono compatibili con varie dimensioni di fori, per soddisfare diverse applicazioni.Progettato per mantenere in posizione i tubi strutturali circolari o quadrati.Disponibili per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Alluminio, Acciaio Colore: Nero, Grigio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
85 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma tubo compatibile Colore Materiale Diametro foro Diametro esterno Acquista
42,641 € - 42,641 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Alluminio
25.0 mm
25.0 mm
49,4337 € - 49,4337 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Acciaio
45.0 mm
45.0 mm
26,9222 € - 26,9222 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Acciaio
20.0 mm
20.0 mm
49,4337 € - 49,4337 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Acciaio
42.0 mm
42.0 mm
42,641 € - 42,641 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Grigio
Alluminio
20.0 mm
20.0 mm
49,4337 € - 49,4337 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Acciaio
50.0 mm
50.0 mm
27,1971 € - 27,1971 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Alluminio
30.0 mm
30.0 mm
47,3266 € - 47,3266 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Alluminio
32.0 mm
32.0 mm
47,3266 € - 47,3266 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Alluminio
40.0 mm
40.0 mm
50,2059 € - 50,2059 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Alluminio
42.0 mm
42.0 mm
27,1971 € - 27,1971 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Alluminio
20.0 mm
20.0 mm
50,2321 € - 50,2321 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Alluminio
48.0 mm
48.0 mm
74,5891 € - 74,5891 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Alluminio
60.0 mm
60.0 mm
47,4313 € - 47,4313 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Alluminio
40.0 mm
40.0 mm
46,7899 € - 46,7899 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Acciaio
30.0 mm
30.0 mm
27,1971 € - 27,1971 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Alluminio
25.0 mm
25.0 mm
47,3266 € - 47,3266 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Alluminio
30.0 mm
30.0 mm
27,3279 € - 27,3279 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Alluminio
20.0 mm
20.0 mm
27,3279 € - 27,3279 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Alluminio
30.0 mm
30.0 mm
47,4313 € - 47,4313 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Alluminio
32.0 mm
32.0 mm
  • di 5
Morsetto flangiato M8 25.0 mm 25.0 mm Nero

10495193

Fascia di prezzo
42,641 € - 42,641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 45.0 mm 45.0 mm Grigio

10495049

Fascia di prezzo
49,4337 € - 49,4337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    45.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M8 20.0 mm 20.0 mm Grigio

10494707

Fascia di prezzo
26,9222 € - 26,9222 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 42.0 mm 42.0 mm Grigio

10495025

Fascia di prezzo
49,4337 € - 49,4337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    42.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    42.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M8 20.0 mm 20.0 mm Grigio

10495322

Fascia di prezzo
42,641 € - 42,641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Quadrato
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 50.0 mm 50.0 mm Grigio

10495087

Fascia di prezzo
49,4337 € - 49,4337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M8 30.0 mm 30.0 mm Grigio

10495476

Fascia di prezzo
27,1971 € - 27,1971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M10 32.0 mm 32.0 mm Grigio

10495513

Fascia di prezzo
47,3266 € - 47,3266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M10 40.0 mm 40.0 mm Grigio

10495551

Fascia di prezzo
47,3266 € - 47,3266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M10 42.0 mm 42.0 mm Grigio

10495599

Fascia di prezzo
50,2059 € - 50,2059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    42.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    42.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M8 20.0 mm 20.0 mm Grigio

10495438

Fascia di prezzo
27,1971 € - 27,1971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M10 48.0 mm 48.0 mm Nero

10495643

Fascia di prezzo
50,2321 € - 50,2321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    48.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    48.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M10 60.0 mm 60.0 mm Nero

10495704

Fascia di prezzo
74,5891 € - 74,5891 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M10 40.0 mm 40.0 mm Nero

10495568

Fascia di prezzo
47,4313 € - 47,4313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 30.0 mm 30.0 mm Grigio

10494769

Fascia di prezzo
46,7899 € - 46,7899 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M8 25.0 mm 25.0 mm Grigio

10495452

Fascia di prezzo
27,1971 € - 27,1971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M10 30.0 mm 30.0 mm Grigio

10495490

Fascia di prezzo
47,3266 € - 47,3266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M8 20.0 mm 20.0 mm Nero

10495445

Fascia di prezzo
27,3279 € - 27,3279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M8 30.0 mm 30.0 mm Nero

10495483

Fascia di prezzo
27,3279 € - 27,3279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M10 32.0 mm 32.0 mm Nero

10495520

Fascia di prezzo
47,4313 € - 47,4313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090