Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Un utile morsetto di collegamento bidirezionale che presenta punti di ingresso per due tubi. Disponibile in acciaio inox o in alluminio. Compatibile per l'uso con fori di diverse dimensioni.Presentano punti di ingresso per due tubi circolari.Disponibili in grigio o nero.Adatti per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro foro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43,7797 € - 43,7797 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 74,9556 € - 74,9556 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 50,5331 € - 50,5331 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,7797 € - 43,7797 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 64,184 € - 64,184 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 52,9152 € - 52,9152 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 58,8703 € - 58,8703 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 64,184 € - 64,184 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10495742 | 31,045 € - 31,045 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 43,7797 € - 43,7797 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 58,9357 € - 58,9357 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 64,184 € - 64,184 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 75,2566 € - 75,2566 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 43,7797 € - 43,7797 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 30,0372 € - 30,0372 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 49,7348 € - 49,7348 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 52,3393 € - 52,3393 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 30,7047 € - 30,7047 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 74,9556 € - 74,9556 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 30,0372 € - 30,0372 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare