Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1316 € - 0,1625 € | 1425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.283 in
7.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,1951 € - 0,2409 € | 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.791 in
20.1 mm
|
Nero
|
0.728 in
18.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,096 € - 2,3016 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.425 in
36.2 mm
|
Nero
|
1.252 in
31.8 mm
|
Modello a incastro
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1677 € - 0,207 € | 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
0.409 in
10.4 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1438 € - 0,1776 € | Richiedi il lead time qui |
0.291 in
7.4 mm
|
Nero
|
0.244 in
6.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,5089 € - 0,6283 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.102 in
53.4 mm
|
Nero
|
1.791 in
45.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1543 € - 0,1905 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
0.358 in
9.1 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,149 € - 0,184 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
Nero
|
0.299 in
7.6 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1903 € - 0,235 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
Nero
|
0.539 in
13.7 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2458 € - 0,3035 € | 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Nero
|
0.886 in
22.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4922 € - 0,6076 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
Nero
|
1.594 in
40.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,2407 € - 0,4404 € | 34139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
0.402 in
10.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3611 € - 0,5863 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,3285 € - 0,5339 € | 9620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
Nero
|
0.717 in
18.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3455 € - 0,5608 € | 1658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3101 € - 0,5042 € | 16440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3299 € - 0,6047 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
0.504 in
12.8 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2138 € - 0,3894 € | 28740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.26 in
6.6 mm
|
Modello a incastro
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,5509 € - 0,8951 € | 1455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
Nero
|
1.28 in
32.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,6005 € - 1,3214 € | 1234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1