I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6895 € - 1,3486 € | 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.382 in
60.5 mm
|
Grigio
|
2.224 in
56.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3403 € - 2,1693 € | 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Bianco
|
2.598 in
66.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3195 € - 2,1417 € | 9890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Bianco
|
2.992 in
76.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3458 € - 2,1832 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3247 € - 0,5292 € | 37392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Bianco
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5071 € - 0,8235 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
Bianco
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3371 € - 0,5471 € | 7511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3523 € - 0,572 € | 13191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Grigio
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,572 € - 1,2643 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
Bianco
|
1.614 in
41.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,6604 € - 1,2919 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
Grigio
|
2.087 in
53.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3113 € - 2,1279 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
Bianco
|
2.362 in
60.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5181 € - 1,1427 € | 13346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.516 in
38.5 mm
|
Grigio
|
1.378 in
35.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5527 € - 1,2159 € | Richiedi il lead time qui |
1.87 in
47.5 mm
|
Grigio
|
0.433 in
11.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2943 € - 0,4794 € | 6593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Bianco
|
0.669 in
17.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3302 € - 0,5361 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Bianco
|
0.807 in
20.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2349 € - 0,4297 € | 5046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Grigio
|
0.402 in
10.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,2169 € - 0,3951 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,1675 € - 0,2068 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
Naturale
|
0.476 in
12.1 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1483 € - 0,1831 € | Richiedi il lead time qui |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturale
|
0.244 in
6.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,5922 € - 0,7311 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.39 in
60.7 mm
|
Naturale
|
2.122 in
53.9 mm
|
Modello a incastro
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare