Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2223 € - 0,405 € | 19091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,3101 € - 0,5042 € | 16440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2407 € - 0,4404 € | 34139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
0.402 in
10.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,6005 € - 1,3214 € | 1234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3299 € - 0,6047 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
0.504 in
12.8 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3455 € - 0,5608 € | 1358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5509 € - 0,8951 € | 1455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
Nero
|
1.28 in
32.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3285 € - 0,5339 € | 10420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
Nero
|
0.717 in
18.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3611 € - 0,5863 € | 3032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,2138 € - 0,3894 € | 18940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.26 in
6.6 mm
|
Modello a incastro
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,7067 € - 1,3823 € | Richiedi il lead time qui |
2.382 in
60.5 mm
|
Nero
|
2.224 in
56.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3795 € - 2,2377 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3242 € - 2,1528 € | Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
Grigio
|
2.756 in
70.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4588 € - 2,3652 € | 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Bianco
|
3.15 in
80.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5665 € - 1,2463 € | Richiedi il lead time qui |
1.87 in
47.5 mm
|
Grigio
|
0.433 in
11.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,7067 € - 1,3823 € | 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.382 in
60.5 mm
|
Grigio
|
2.224 in
56.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3455 € - 0,5608 € | 7411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3285 € - 0,5339 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
Grigio
|
0.717 in
18.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,3738 € - 2,2236 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Bianco
|
2.598 in
66.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5311 € - 1,1712 € | 13346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.516 in
38.5 mm
|
Grigio
|
1.378 in
35.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1