20760526
20760526
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 + | 100,01 € |
| Materiale manopola | Poliammide |
|---|---|
| Per spessore singolo pannello | 3-20 |
| d1 | 34.0 |
| d2 | 40.0 |
| d3 tol. h9 | 18.0 |
| d4 | 8.0 |
| d5 tol. H9 | 18.0 |
| h1 | 31.5 |
| h2 | 16.3 |
| h3 | 16.0 |
| Forza di serraggio N | 400.0 |
| Forza di tenuta kN | 400.0 |
| Resistenza al taglio | 4800.0 |
| Resistenza alla trazione N | 1600.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Peso g | 121.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare