Il morsetto ad asta di spinta/trazione tiene i materiali in posizione per mezzo di un meccanismo a stantuffo che genera un'azione positiva in linea retta. Il profilo ridotto utilizza un serraggio laterale o terminale per l'uso in applicazioni con limiti di altezza.
Codice Serie: SR5448
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Meccanismo di bloccaggio | Tipo di montaggio | Forza di tenuta massima | Corsa stantuffo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,3933 € - 68,3933 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Locking
|
Flanged Base
|
6.90 kN
6.90 kN
|
|
||
| 14,7236 € - 14,7236 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Front Mount
|
0.50 kN
0.50 kN
|
|
||
| 14,0082 € - 14,0082 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
2.90 kN
2.90 kN
|
|
||
| 15,946 € - 15,946 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
1.33 kN
1.33 kN
|
|
||
| 4,1925 € - 4,1925 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Locking
|
Flanged Base
|
1.30 kN
1.30 kN
|
|
||
| 12,1066 € - 12,1066 € | 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Front Mount
|
|
|
||
| 38,3122 € - 38,3122 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Front Mount
|
3.40 kN
3.40 kN
|
|
||
| 31,1133 € - 31,1133 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
5.90 kN
5.90 kN
|
|
||
| 53,8055 € - 53,8055 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Locking
|
Flanged Base
|
10.80 kN
10.80 kN
|
|
||
| 23,6791 € - 23,6791 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Front Mount
|
1.50 kN
1.50 kN
|
|
||
| 10,4224 € - 10,4224 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
0.50 kN
0.50 kN
|
|
||
| 13,7275 € - 13,7275 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
1.00 kN
1.00 kN
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare