Menu Ricerca

Morsetti a ginocchiera con asta di spinta

Disponibile

Il morsetto ad asta di spinta/trazione tiene i materiali in posizione per mezzo di un meccanismo a stantuffo che genera un'azione positiva in linea retta. Il profilo ridotto utilizza un serraggio laterale o terminale per l'uso in applicazioni con limiti di altezza.

Codice Serie: SR5448

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Meccanismo di bloccaggio Tipo di montaggio Forza di tenuta massima Corsa stantuffo Acquista
Richiedi il lead time qui
Foro passante
20,2389 € - 22,4877 € Richiedi il lead time qui
Flanged
24,9668 € - 27,7439 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Flanged
12,0295 € - 13,3842 € Richiedi il lead time qui
Flanged
27,3917 € - 30,4261 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro passante
45,4225 € - 50,4755 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Flanged
52,8732 € - 58,739 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro passante
50,7193 € - 56,3412 € Richiedi il lead time qui
Foro passante
18,4905 € - 18,4905 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
40,1232 € - 40,1232 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Locking
Flangiato
38,6019 € - 38,6019 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 304
Non-Locking
Flangiato
85,7881 € - 85,7881 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 304
Locking
Flangiato
24,9559 € - 24,9559 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
32,544 € - 32,544 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Locking
Flangiato
30,235 € - 30,235 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 304
Non-Locking
Flangiato
57,2283 € - 57,2283 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 304
Non-Locking
Flangiato
10349915 22,9275 € - 22,9275 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
77,222 € - 77,222 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Locking
Flangiato
38,2488 € - 38,2488 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
19,894 € - 19,894 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
  • di 3
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 95.0 kg Foro passante

10390344


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    229.0 mm
  • Forza di tenuta
    95.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Foro passante
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Colore maniglia
    Rosso
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 136.0 kg Flangiato Acciaio inossidabile; PVC

10390146

Fascia di prezzo
22,4877 € - 20,2389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    139.8 mm
  • Forza di tenuta
    136.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Colore maniglia
    Rosso
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 45.0 kg Flangiato

10390337

Fascia di prezzo
27,7439 € - 24,9668 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    67.6 mm
  • Forza di tenuta
    45.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Colore maniglia
    Rosso
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 45.0 kg Flangiato

10390122

Fascia di prezzo
13,3842 € - 12,0295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    68.0 mm
  • Forza di tenuta
    45.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Colore maniglia
    Rosso
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 95.0 kg Foro passante

10390139

Fascia di prezzo
30,4261 € - 27,3917 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    63.8 mm
  • Forza di tenuta
    95.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Foro passante
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Colore maniglia
    Rosso
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 318.0 kg Flangiato Acciaio inossidabile; PVC

10390160

Fascia di prezzo
50,4755 € - 45,4225 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    153.0 mm
  • Forza di tenuta
    318.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Colore maniglia
    Rosso
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 375.0 kg Foro passante

10390177

Fascia di prezzo
58,739 € - 52,8732 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    167.5 mm
  • Forza di tenuta
    375.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Foro passante
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Colore maniglia
    Rosso
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 175.0 kg Foro passante

10390351

Fascia di prezzo
56,3412 € - 50,7193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    175.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Foro passante
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Codice doganale
    7326909890
Toggle Clamp U-Bar 39.0 mm 1.00 kN Acciaio

10349908

Fascia di prezzo
18,4905 € - 18,4905 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    85.0 mm
  • Forza di tenuta
    100.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Acciaio

10350010

Fascia di prezzo
40,1232 € - 40,1232 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    168.5 mm
  • Forza di tenuta
    900.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Acciaio inossidabile 304

10350058

Fascia di prezzo
38,6019 € - 38,6019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Forza di tenuta
    350.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Acciaio inossidabile 304

10350096

Fascia di prezzo
85,7881 € - 85,7881 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    168.5 mm
  • Forza di tenuta
    900.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Acciaio

10349892

Fascia di prezzo
24,9559 € - 24,9559 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    148.0 mm
  • Forza di tenuta
    350.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Acciaio

10350003

Fascia di prezzo
32,544 € - 32,544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    148.0 mm
  • Forza di tenuta
    350.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Acciaio inossidabile 304

10350041

Fascia di prezzo
30,235 € - 30,235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    123.0 mm
  • Forza di tenuta
    250.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN Acciaio inossidabile 304

10350065

Fascia di prezzo
57,2283 € - 57,2283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    168.5 mm
  • Forza di tenuta
    900.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 54.0 mm 4.90 kN Acciaio

10349915

Fascia di prezzo
22,9275 € - 22,9275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Forza di tenuta
    500.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Acciaio

10350027

Fascia di prezzo
77,222 € - 77,222 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    212.0 mm
  • Forza di tenuta
    1800.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Acciaio

10349830

Fascia di prezzo
38,2488 € - 38,2488 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    153.0 mm
  • Forza di tenuta
    400.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Acciaio

10349847

Fascia di prezzo
19,894 € - 19,894 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    139.0 mm
  • Forza di tenuta
    150.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking