Questi interruttori start/stop push-push con caricamento a molla hanno una potenza nominale di 10 A a 600 VAC e terminali a vite con protezione da contatto accidentale. Se correttamente installati, sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Rigidità | Lunghezza totale | Materiale | Diametro filo | Diametro esterno | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8879 € - 3,1366 € | In produzione |
2.16 Nmm
2.16 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,9017 € - 3,1642 € | In produzione |
1.18 Nmm
1.18 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
3,0813 € - 3,3439 € | In produzione |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
4,8362 € - 5,2672 € | In produzione |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
5,0711 € - 5,5132 € | In produzione |
1.01 Nmm
1.01 Nmm
|
4.5 in
114.3 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
4,9329 € - 5,3613 € | In produzione |
13.03 Nmm
13.03 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
5,3751 € - 5,8449 € | In produzione |
5.97 Nmm
5.97 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
7,351 € - 8,0143 € | In produzione |
3.49 Nmm
3.49 Nmm
|
6 in
152.4 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
3,0675 € - 3,33 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.72 Nmm
2.72 Nmm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,9017 € - 3,1642 € | In produzione |
1.34 Nmm
1.34 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
3,0813 € - 3,3439 € | In produzione |
0.70 Nmm
0.70 Nmm
|
4.5 in
114.3 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
4,4355 € - 4,8224 € | In produzione |
2.77 Nmm
2.77 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
5,0711 € - 5,5132 € | In produzione |
1.20 Nmm
1.20 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
4,9329 € - 5,3694 € | In produzione |
16.85 Nmm
16.85 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
1,7824 € - 1,9483 € | In produzione |
0.23 Nmm
0.23 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7824 € - 1,9483 € | In produzione |
0.12 Nmm
0.12 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7824 € - 1,9492 € | In produzione |
0.05 Nmm
0.05 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7824 € - 1,9492 € | In produzione |
1.73 Nmm
1.73 Nmm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7824 € - 1,9492 € | In produzione |
0.84 Nmm
0.84 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7824 € - 1,9492 € | In produzione |
0.44 Nmm
0.44 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare