Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 3,1919 € |
150 - 299 | 3,0122 € |
300 + | 2,9293 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tensione iniziale | 1.48 N |
---|---|
Tensione iniziale | 1.48 N |
Carico a molla a carico massimo | 16.30 N |
Carico a molla a carico massimo | 16.30 N |
Lunghezza sotto carico | 534.9 mm |
Lunghezza sotto carico | 21.059 in |
Temperatura di applicazione massima | 260 °C |
Temperatura di applicazione massima | 500 °F |
Diametro esterno | 12.7 mm |
Diametro esterno | 0.5 in |
Lunghezza totale | 127.0 mm |
Lunghezza totale | 5 in |
Rigidità | 0.03 Nmm |
Rigidità | 0.03 Nmm |
Diametro filo | 0.9 mm |
Diametro filo | 0.035 in |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare