Menu Ricerca

Molle a tazza

Disponibile

Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza sotto carico Altezza braccio Materiale Diametro interno Acquista
0,1449 € - 0,161 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
2.0 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,1601 € - 0,1778 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
2.1 mm
Cromo vanadio
10.2 mm
0,1752 € - 0,1947 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.3 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,1653 € - 0,1837 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.2 mm
Cromo vanadio
14.2 mm
0,3774 € - 0,4194 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.4 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
0,1416 € - 0,1573 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
1.9 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,0565 € - 0,0627 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
12.2 mm
0,0641 € - 0,0713 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.8 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,0686 € - 0,0762 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
2.0 mm
Acciaio al carbonio
12.2 mm
0,4439 € - 0,4932 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
2.8 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
0,3922 € - 0,4357 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
2.4 mm
Cromo vanadio
14.3 mm
0,1742 € - 0,1935 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
2.1 mm
Acciaio al carbonio
18.3 mm
0,5603 € - 0,6226 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
2.8 mm
Cromo vanadio
14.2 mm
0,0469 € - 0,0521 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1.5 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,0521 € - 0,0579 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.7 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,1609 € - 0,1788 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
2.0 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,0637 € - 0,0708 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.8 mm
Acciaio al carbonio
12.2 mm
0,0686 € - 0,0762 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.8 mm
Acciaio al carbonio
14.2 mm
0,1438 € - 0,1597 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.9 mm
Acciaio al carbonio
16.3 mm
0,0424 € - 0,0471 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.2 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
  • di 7
Molla a tazza SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Fascia di prezzo
0,161 € - 0,1449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Altezza braccio
    2.0 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1882.00 N
Molla a tazza SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Fascia di prezzo
0,1778 € - 0,1601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.1 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1575.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Fascia di prezzo
0,1947 € - 0,1752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.3 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2614.00 N
Molla a tazza SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.2 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2423.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Fascia di prezzo
0,4194 € - 0,3774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Altezza braccio
    2.4 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2744.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Fascia di prezzo
0,1573 € - 0,1416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.9 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1981.00 N
Molla a tazza DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Fascia di prezzo
0,0627 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    738.00 N
Rondella a molla 10.2 mm 28.0 mm Acciaio al carbonio

10632161

Fascia di prezzo
0,0713 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    1.8 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    562.00 N
Molla a tazza DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Fascia di prezzo
0,0762 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1077.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Fascia di prezzo
0,4932 € - 0,4439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Altezza braccio
    2.8 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    5245.00 N
Molla a tazza SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Fascia di prezzo
0,4357 € - 0,3922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.3 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Altezza braccio
    2.4 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1690.00 N
Molla a tazza DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Fascia di prezzo
0,1935 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.3 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Altezza braccio
    2.1 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    707.00 N
Molla a tazza SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Fascia di prezzo
0,6226 € - 0,5603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    2.8 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2163.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Fascia di prezzo
0,0521 € - 0,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.5 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    462.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Fascia di prezzo
0,0579 € - 0,0521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.7 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    899.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Fascia di prezzo
0,1788 € - 0,1609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    2.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2801.00 N
Molla a tazza DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Altezza braccio
    1.8 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1155.00 N
Molla a tazza DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Fascia di prezzo
0,0762 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    1.8 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    937.00 N
Molla a tazza DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Fascia di prezzo
0,1597 € - 0,1438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Altezza braccio
    1.9 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    584.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.2 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    216.00 N