Menu Ricerca

Molle a tazza

Disponibile

Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza sotto carico Altezza braccio Materiale Diametro interno Acquista
0,0344 € - 0,0382 € 9193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
0.9 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0784 € - 0,0871 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
0.9 mm
Acciaio al carbonio
5.2 mm
0,038 € - 0,0423 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0339 € - 0,0377 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
0.8 mm
Acciaio al carbonio
7.2 mm
0,0359 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
1.0 mm
Acciaio al carbonio
5.2 mm
0,0354 € - 0,0394 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.0 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0496 € - 0,0551 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,0521 € - 0,0579 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,0435 € - 0,0483 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.4 mm
Acciaio al carbonio
11.2 mm
0,0486 € - 0,054 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,061 € - 0,0678 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.7 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,0642 € - 0,0714 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.8 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,1449 € - 0,161 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
2.0 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,0414 € - 0,046 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1.3 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,049 € - 0,0544 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.4 mm
Acciaio al carbonio
9.2 mm
0,0446 € - 0,0496 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.5 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,0469 € - 0,0521 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.5 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
10442968 0,0379 € - 0,0421 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0521 € - 0,0579 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.7 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,1609 € - 0,1788 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
2.0 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
  • di 7
Molla a tazza DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
9193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Altezza braccio
    0.9 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    248.00 N
Molla a tazza DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Altezza braccio
    0.9 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    232.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Fascia di prezzo
0,0423 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    360.00 N
Molla a tazza DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Fascia di prezzo
0,0377 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7.2 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Altezza braccio
    0.8 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    105.00 N
Molla a tazza DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    237.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Fascia di prezzo
0,0394 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Altezza braccio
    1.0 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    573.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Fascia di prezzo
0,0551 € - 0,0496 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1100.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Fascia di prezzo
0,0579 € - 0,0521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1211.00 N
Molla a tazza DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Fascia di prezzo
0,0483 € - 0,0435 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.4 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    363.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Fascia di prezzo
0,054 € - 0,0486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    611.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.7 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1118.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Altezza braccio
    1.8 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    996.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Fascia di prezzo
0,161 € - 0,1449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Altezza braccio
    2.0 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1882.00 N
Rondella a molla 8.2 mm 18.0 mm Acciaio al carbonio

10629369

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.3 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    495.00 N
Molla a tazza DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Fascia di prezzo
0,0544 € - 0,049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.4 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1063.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443088

Fascia di prezzo
0,0496 € - 0,0446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.5 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    811.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443125

Fascia di prezzo
0,0521 € - 0,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.5 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    892.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Fascia di prezzo
0,0421 € - 0,0379 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    209.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Fascia di prezzo
0,0579 € - 0,0521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.7 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    899.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Fascia di prezzo
0,1788 € - 0,1609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    2.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2801.00 N