Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0362 € - 0,0402 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0372 € - 0,0413 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0446 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 10442968 | 0,0379 € - 0,0421 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
| 0,133 € - 0,1477 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0521 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,0579 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1609 € - 0,1788 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0708 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0762 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0762 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1438 € - 0,1597 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0762 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,163 € - 0,1811 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,163 € - 0,1811 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,2886 € - 0,3207 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Cromo vanadio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,4439 € - 0,4932 € | Richiedi il lead time qui |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,3922 € - 0,4357 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0713 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,0434 € - 1,1593 € | Richiedi il lead time qui |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Cromo vanadio
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare