Menu Ricerca

Molle a tazza

Disponibile

Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza sotto carico Altezza braccio Materiale Diametro interno Acquista
0,1742 € - 0,1935 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
2.3 mm
Acciaio al carbonio
12.2 mm
0,4399 € - 0,4888 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
2.6 mm
Cromo vanadio
14.3 mm
0,3998 € - 0,4442 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
2.3 mm
Cromo vanadio
18.3 mm
0,4885 € - 0,5428 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
2.9 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
0,8064 € - 0,896 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.3 mm
Cromo vanadio
30.5 mm
0,8435 € - 0,9372 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
4.3 mm
Cromo vanadio
28.5 mm
1,6669 € - 1,8521 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.7 mm
Cromo vanadio
25.5 mm
0,5106 € - 0,5674 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
3.6 mm
Cromo vanadio
22.4 mm
0,5771 € - 0,6413 € Richiedi il lead time qui
2.9 mm
3.9 mm
Cromo vanadio
25.4 mm
0,0565 € - 0,0627 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
12.2 mm
0,061 € - 0,0678 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.7 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,1416 € - 0,1573 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
1.9 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,1653 € - 0,1837 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.2 mm
Cromo vanadio
14.2 mm
0,3774 € - 0,4194 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.4 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
0,4002 € - 0,4447 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
2.4 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,4662 € - 0,518 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 mm
2.6 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
0,264 € - 0,2934 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
2.8 mm
Cromo vanadio
18.3 mm
0,2932 € - 0,3258 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
2.8 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
0,0354 € - 0,0394 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.0 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0339 € - 0,0377 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
1.0 mm
Acciaio al carbonio
5.2 mm
  • di 7
Molla a tazza DIN 12.2 mm 34.0 mm

10443453

Fascia di prezzo
0,1935 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Altezza braccio
    2.3 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    997.00 N
Molla a tazza SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Fascia di prezzo
0,4888 € - 0,4399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.3 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Altezza braccio
    2.6 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2535.00 N
Molla a tazza SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Fascia di prezzo
0,4442 € - 0,3998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.3 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Altezza braccio
    2.3 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1445.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 34.0 mm

10437377

Fascia di prezzo
0,5428 € - 0,4885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Altezza braccio
    2.9 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    4913.00 N
Molla a tazza SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443774

Fascia di prezzo
0,896 € - 0,8064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    30.5 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Altezza braccio
    4.3 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    7087.00 N
Molla a tazza SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Fascia di prezzo
0,9372 € - 0,8435 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    28.5 mm
  • Diametro esterno
    56.0 mm
  • Altezza braccio
    4.3 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    9675.00 N
Molla a tazza SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Fascia di prezzo
1,8521 € - 1,6669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.5 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Altezza braccio
    4.7 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    6936.00 N
Molla a tazza SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Fascia di prezzo
0,5674 € - 0,5106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    22.4 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.6 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    4437.00 N
Molla a tazza SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Fascia di prezzo
0,6413 € - 0,5771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.9 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    7700.00 N
Molla a tazza DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Fascia di prezzo
0,0627 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    738.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443224

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.7 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1054.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Fascia di prezzo
0,1573 € - 0,1416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.9 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1981.00 N
Molla a tazza SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.2 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2423.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Fascia di prezzo
0,4194 € - 0,3774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Altezza braccio
    2.4 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2744.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Fascia di prezzo
0,4447 € - 0,4002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Altezza braccio
    2.4 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1542.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Fascia di prezzo
0,518 € - 0,4662 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Altezza braccio
    2.6 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2681.00 N
Molla a tazza SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Fascia di prezzo
0,2934 € - 0,264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.3 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Altezza braccio
    2.8 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    4412.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Fascia di prezzo
0,3258 € - 0,2932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    2.8 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2336.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Fascia di prezzo
0,0394 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Altezza braccio
    1.0 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    573.00 N
Molla a tazza DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Fascia di prezzo
0,0377 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.0 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    149.00 N