Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.
La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.
Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
Codice Serie: SR2104
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Stile raccordo | Altezza interno | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0992 € - 0,1225 € | 4912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | Richiedi il lead time qui |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 61838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | Richiedi il lead time qui |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 21058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.291 in
7.4 mm
|
|
A incastro
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 50850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 24531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 64010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,211 € - 0,2421 € | 12002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
A incastro
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 1302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 698457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1699 € - 0,1954 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
A incastro
|
|
|
||
| 0,1699 € - 0,1954 € | 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
A incastro