Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10018934
MWSEA2-2-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1195 € |
| 5000 - 9999 | 0,1075 € |
| 10000 + | 0,0968 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Stile raccordo | A incastro |
| Tipo sella | Micro |
| Altezza interno | 3.9 mm |
| Altezza interno | 0.154 in |
| Larghezza interna | 0.319 in |
| Larghezza interna | 8.1 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.063 in |
| Spessore massimo pannello | 1.6 mm |
| Larghezza totale | 10.8 mm |
| Larghezza totale | 0.425 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello | 1.6 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Descrizione UL/CSA | UL E70062 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare