Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,46 € - 178,08 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
345.0
|
||
| 163,88 € - 204,85 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
395.0
|
||
| 38,50 € - 48,12 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
95.0
|
||
| 70,86 € - 88,58 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
175.0
|
||
| 88,79 € - 110,99 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
215.0
|
||
| 97,04 € - 121,30 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
235.0
|
||
| 66,86 € - 83,58 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
165.0
|
||
| 84,66 € - 105,82 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
205.0
|
||
| 58,74 € - 73,42 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
145.0
|
||
| 30,38 € - 37,97 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
75.0
|
||
| 18,22 € - 22,77 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
45.0
|
||
| 22,28 € - 27,85 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
55.0
|
||
| 201,30 € - 251,63 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
920.0
|
||
| 50,41 € - 63,01 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
135.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare