Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,9945 € - 72,4983 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
335.0
|
||
| 87,9245 € - 109,9005 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
515.0
|
||
| 24,0158 € - 30,0223 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
135.0
|
||
| 48,1955 € - 60,2495 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
275.0
|
||
| 94,4538 € - 118,0698 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
555.0
|
||
| 120,6118 € - 150,7673 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
715.0
|
||
| 41,6458 € - 52,0598 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
235.0
|
||
| 44,9565 € - 56,1905 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
255.0
|
||
| 51,4448 € - 64,3085 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
295.0
|
||
| 71,4015 € - 89,2468 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
415.0
|
||
| 17,4558 € - 21,8223 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
95.0
|
||
| 33,8148 € - 42,271 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
195.0
|
||
| 54,7555 € - 68,4393 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
315.0
|
||
| 61,6025 € - 76,998 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
355.0
|
||
| 38,3965 € - 48,0008 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
215.0
|
||
| 10,9368 € - 13,6735 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
55.0
|
||
| 123,861 € - 154,8263 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
735.0
|
||
| 130,4108 € - 163,016 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
775.0
|
||
| 153,4425 € - 191,8083 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
915.0
|
||
| 77,9513 € - 97,4365 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
455.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare