Le mini-chiusure a quarto di giro con molla sono disponibili con tipi di testa, intervalli di serraggio e tipi diversi per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di applicazione. Il tipo 1 è azionato da una molla ed è realizzato in una robusta lega di zinco pressofuso
Codice Serie: SR5528
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Finitura | Materiale camma | Materiale alloggiamento | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7869 € - 9,5017 € | 551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 6,7869 € - 13,0334 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 1,125 € - 1,75 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 6,7869 € - 9,5017 € | 504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 6,7869 € - 9,5017 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 6,7869 € - 9,5017 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 6,963 € - 9,7482 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 6,7869 € - 9,5017 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 1,5136 € - 2,3546 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 6,7869 € - 9,5017 € | 626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Richiedi il lead time qui |
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4319 € - 1,591 € | Richiedi il lead time qui |
Senza finitura
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave con scanalatura
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Richiedi il lead time qui |
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave con scanalatura
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4319 € - 1,591 € | Richiedi il lead time qui |
Senza finitura
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave quadrata di 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,4319 € - 1,591 € | Richiedi il lead time qui |
Senza finitura
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave quadrata di 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4319 € - 1,591 € | Richiedi il lead time qui |
Senza finitura
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave con scanalatura
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4319 € - 1,591 € | Richiedi il lead time qui |
Senza finitura
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave quadrata di 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave con scanalatura
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,7477 € - 1,9507 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare