20073831
366120202611E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,591 € |
| 500 + | 1,4319 € |
| Finitura | Senza finitura |
|---|---|
| Materiale camma | Acciaio |
| Materiale alloggiamento | PA |
| Tipo maniglia | Maniglia azionata da un innesto |
| Intervallo di serraggio | 0.807 in |
| Intervallo di serraggio | 20.5 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 14.2 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 0.559 in |
| Lunghezza foro di montaggio | 0.638 in |
| Lunghezza foro di montaggio | 16.2 mm |
| Tipo chiave | Chiave quadrata di 6,0 mm |
| Orientamento montaggio | Universale |
| Comprende | Non include |
| Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare