Menu Ricerca

Manopole per viti - Zigrinate

Disponibile

I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.

Codice Serie: SR6127

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
136 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale (nome esteso) Acquista
0,2698 € - 0,2698 € Richiedi il lead time qui
16.6 mm
M5
Acetale
0,2933 € - 0,2933 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
M4
Acetale
24,2784 € - 24,2784 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M12
Acciaio inossidabile
14,711 € - 14,711 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
M8
Acciaio inossidabile
0,2698 € - 0,2698 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
M4
Acetale
9,2663 € - 9,2663 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
M5
Acciaio inossidabile
11,3081 € - 11,3081 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M6
Acciaio inossidabile
17,4595 € - 17,4595 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
M10
Acciaio inossidabile
0,2933 € - 0,2933 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
M4
Acetale
0,2698 € - 0,2698 € Richiedi il lead time qui
16.6 mm
M5
Acetale
0,2932 € - 0,2932 € Richiedi il lead time qui
16.6 mm
M5
Acetale
10,9024 € - 10,9024 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
M8
Acciaio
6,989 € - 6,989 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
M5
Acciaio
18,8992 € - 18,8992 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M12
Acciaio
12,5776 € - 12,5776 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
M10
Acciaio
7,4602 € - 7,4602 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M6
Acciaio
0,2932 € - 0,2932 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
M6
Acetale
0,2932 € - 0,2932 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
M6
Acetale
0,2984 € - 0,543 € 12445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M4
Poliossimetilene
0,373 € - 0,6065 € 14300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M6
Poliossimetilene
  • di 7
Pomolo zigrinato 16.6 mm M5 Acetale Nero

10177273

Fascia di prezzo
0,2698 € - 0,2698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Rotondo
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    16.6 mm
Pomolo zigrinato 12.7 mm (DIA) M4 Acetale

10177297

Fascia di prezzo
0,2933 € - 0,2933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Stile manopola
    Rotondo
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    12.7 mm
Manopola zigrinata 40.0 mm M12 Acciaio inossidabile

10503294

Fascia di prezzo
24,2784 € - 24,2784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M12
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Manopola zigrinata 30.0 mm M8 Acciaio inossidabile

10503355

Fascia di prezzo
14,711 € - 14,711 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M8
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Pomolo zigrinato 12.7 mm (DIA) M4 Acetale

10177327

Fascia di prezzo
0,2698 € - 0,2698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Stile manopola
    Rotondo
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    12.7 mm
Manopola zigrinata 20.0 mm M5 Acciaio inossidabile

10503317

Fascia di prezzo
9,2663 € - 9,2663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M5
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10503331

Fascia di prezzo
11,3081 € - 11,3081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M6
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Manopola zigrinata 36.0 mm M10 Acciaio inossidabile

10503270

Fascia di prezzo
17,4595 € - 17,4595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M10
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Pomolo zigrinato 12.7 mm M4 Acetale Nero

10177266

Fascia di prezzo
0,2933 € - 0,2933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Rotondo
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    12.7 mm
Pomolo zigrinato 16.6 mm (DIA) M5 Acetale

10177303

Fascia di prezzo
0,2698 € - 0,2698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Stile manopola
    Rotondo
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    16.6 mm
Pomolo zigrinato 16.6 mm M5 Acetale Rosso

10177334

Fascia di prezzo
0,2932 € - 0,2932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Stile manopola
    Rotondo
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    16.6 mm
Manopola zigrinata 30.0 mm M8 Acciaio

10503348

Fascia di prezzo
10,9024 € - 10,9024 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M8
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Manopola zigrinata 20.0 mm M5 Acciaio

10503300

Fascia di prezzo
6,989 € - 6,989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M5
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Manopola zigrinata 40.0 mm M12 Acciaio

10503287

Fascia di prezzo
18,8992 € - 18,8992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M12
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Manopola zigrinata 36.0 mm M10 Acciaio

10503263

Fascia di prezzo
12,5776 € - 12,5776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M10
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 Acciaio

10503324

Fascia di prezzo
7,4602 € - 7,4602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M6
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Pomolo zigrinato 25.4 mm M6 Acetale Rosso

10177341

Fascia di prezzo
0,2932 € - 0,2932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Stile manopola
    Rotondo
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    25.4 mm
Pomolo zigrinato 25.4 mm (DIA) M6 Acetale

10177310

Fascia di prezzo
0,2932 € - 0,2932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Stile manopola
    Rotondo
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    25.4 mm
Pomolo zigrinato 13.0 mm (DIA) POM

10057605

Fascia di prezzo
0,543 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
12445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    4.5 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) POM

10057766

Fascia di prezzo
0,6065 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
14300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm