Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.
Codice Serie: SR6127
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5254 € - 0,8526 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliossimetilene
|
||
| 1,3042 € - 1,6246 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acciaio
|
||
| 10194119 | 1,2274 € - 1,5274 € | 447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acciaio
|
|
| 1,1692 € - 1,4581 € | 441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio
|
||
| 0,0515 € - 0,0515 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,4008 € - 0,6529 € | 14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,3795 € - 0,6161 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,439 € - 0,7095 € | 1810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,4008 € - 0,6529 € | 5479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliossimetilene
|
||
| 1,0055 € - 1,0055 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliossimetilene
|
||
| 1,1927 € - 1,4857 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acciaio
|
||
| 0,3059 € - 0,5566 € | 9745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,3824 € - 0,6217 € | 18680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,6118 € - 0,997 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,371 € - 0,6033 € | 3314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,4418 € - 0,7152 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,6415 € - 1,0409 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,6585 € - 1,0395 € | 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Poliossimetilene
|
||
| 1,7495 € - 2,1522 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio
|
||
| 1,93 € - 2,416 € | 312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio