Menu Ricerca

Manopole per viti - Zigrinate

Disponibile

I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.

Codice Serie: SR6127

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
136 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale (nome esteso) Acquista
10,9024 € - 10,9024 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
M8
Acciaio
6,989 € - 6,989 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
M5
Acciaio
0,2932 € - 0,2932 € Richiedi il lead time qui
16.6 mm
M5
Acetale
0,2698 € - 0,2698 € Richiedi il lead time qui
16.6 mm
M5
Acetale
0,2698 € - 0,2698 € Richiedi il lead time qui
16.6 mm
M5
Acetale
12,5776 € - 12,5776 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
M10
Acciaio
18,8992 € - 18,8992 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M12
Acciaio
7,4602 € - 7,4602 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M6
Acciaio
3,8966 € - 4,8914 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M6
Acciaio
1,7068 € - 2,0997 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M4
Acciaio
1,883 € - 2,3571 € 312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Acciaio
3,9618 € - 4,9235 € 257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M6
Acciaio inossidabile
0,3855 € - 0,6273 € 7111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,3136 € - 0,5112 € 4321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M4
Poliossimetilene
0,5126 € - 0,8318 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
Poliossimetilene
2,722 € - 3,3991 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M6
Acciaio
1,4638 € - 1,8367 € 976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M4
Acciaio
3,3903 € - 4,2134 € 478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M6
Acciaio
4,4088 € - 5,511 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M8
Acciaio
2,0788 € - 2,595 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Acciaio
  • di 7
Manopola zigrinata 30.0 mm M8 Acciaio

10503348

Fascia di prezzo
10,9024 € - 10,9024 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M8
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Manopola zigrinata 20.0 mm M5 Acciaio

10503300

Fascia di prezzo
6,989 € - 6,989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M5
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Pomolo zigrinato 16.6 mm M5 Acetale Rosso

10177334

Fascia di prezzo
0,2932 € - 0,2932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Stile manopola
    Round
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    16.6 mm
Pomolo zigrinato 16.6 mm (DIA) M5 Acetale

10177303

Fascia di prezzo
0,2698 € - 0,2698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Stile manopola
    Round
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    16.6 mm
Pomolo zigrinato 16.6 mm M5 Acetale Nero

10177273

Fascia di prezzo
0,2698 € - 0,2698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Round
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    16.6 mm
Manopola zigrinata 36.0 mm M10 Acciaio

10503263

Fascia di prezzo
12,5776 € - 12,5776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M10
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Manopola zigrinata 40.0 mm M12 Acciaio

10503287

Fascia di prezzo
18,8992 € - 18,8992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M12
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 Acciaio

10503324

Fascia di prezzo
7,4602 € - 7,4602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M6
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 35.0 mm Acciaio Nero

10194478

Fascia di prezzo
4,8914 € - 3,8966 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    5.0 mm
Manopola zigrinata 16.0 mm M4 20.0 mm Acciaio Nero

10194225

Fascia di prezzo
2,0997 € - 1,7068 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza testa
    3.5 mm
Manopola zigrinata 20.0 mm M5 10.0 mm Acciaio Nero

10194263

Fascia di prezzo
2,3571 € - 1,883 €

Livelli di giacenza
312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza testa
    4.0 mm
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 15.0 mm Acciaio inossidabile

10194621

Fascia di prezzo
4,9235 € - 3,9618 €

Livelli di giacenza
257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Dado
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Diametro manopola
    24.0 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) POM

10057698

Fascia di prezzo
0,6273 € - 0,3855 €

Livelli di giacenza
7111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
Pomolo zigrinato 13.0 mm (DIA) POM

10057971

Fascia di prezzo
0,5112 € - 0,3136 €

Livelli di giacenza
4321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    5.5 mm
Pomolo zigrinato 25.0 mm (DIA) POM

10058077

Fascia di prezzo
0,8318 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    7.5 mm
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 16.0 mm Acciaio Nero

10194409

Fascia di prezzo
3,3991 € - 2,722 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    5.0 mm
Manopola zigrinata 16.0 mm M4 12.0 mm Acciaio Nero

10194188

Fascia di prezzo
1,8367 € - 1,4638 €

Livelli di giacenza
976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza testa
    3.5 mm
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 25.0 mm Acciaio Nero

10194447

Fascia di prezzo
4,2134 € - 3,3903 €

Livelli di giacenza
478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    5.0 mm
Manopola zigrinata 30.0 mm M8 20.0 mm Acciaio Nero

10194515

Fascia di prezzo
5,511 € - 4,4088 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    6.0 mm
Manopola zigrinata 20.0 mm M5 16.0 mm Acciaio Nero

10194300

Fascia di prezzo
2,595 € - 2,0788 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza testa
    4.0 mm