I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.
Codice Serie: SR6127
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5969 € - 0,9727 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,4725 € - 0,771 € | 12414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,496 € - 0,8055 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,7289 € - 1,5307 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Poliammide 6
|
||
| 0,3523 € - 0,572 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,6826 € - 1,0764 € | 2563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliossimetilene
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 X 35
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 2,8995 € - 3,6316 € | 951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 5,1901 € - 6,4736 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 1,3357 € - 1,6662 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
| 4,8914 € - 4,8914 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acciaio
|
||
| 0,9591 € - 1,1975 € | 656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
| 2,2937 € - 2,8879 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
| 2,524 € - 2,524 € | 1686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 3,9618 € - 4,9235 € | 227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 4,0181 € - 5,0087 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
| 4,8638 € - 6,066 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
| 3,8966 € - 4,8914 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
| 4,4088 € - 5,511 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
| 12,7399 € - 13,0163 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare